FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.05698

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Recorr. elást. Z75 mm
DiseñoHeavy Duty 1 biela elástica
Usa construcciPerfil de montaje
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Atributo Valor
B 75 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
G3 G1/2"-MA
H 238,60 mm
H1 200 mm
H2 20 mm
H3 10 mm
H4 20 mm
L 40,50 mm
L3 5,60 mm
L4 11,10 mm
LG1 14,50 mm
LG2 10,50 mm
LG3 14 mm
Z (Carrera) 75 mm
Atributo Valor
Peso 1550 g
Const. resorte 1,07 N/mm
Familia de productos FST-FLEX

Instrucciones de pedido: FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

La suspensión flexible FST-FLEX (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión flexible completa (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posiciones en el pedido:

  • Suspensión flexible FST-FFLEX (posición 1) - chapa de sujeción + biela elástica, disponible con distintas carreras y números de bielas
  • Placa de conexión FLAN-PL (posición 2) - disponible para distintos planos aspirantes

 

Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)