FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N° de artículo: 10.01.10.05701
Placa de bridas
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 85 mm
Altura H: 10 mm
Material: Acero
para: Ventosa para superficie
FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
Atributo Valor
B 85 mm
G1 G1/2"-HE
H 10 mm
H1 27,5 mm
L 120 mm
L3 70 mm
X1 90 mm
Y1 65 mm