Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty
Recorr. elást. Z | 50 mm |
Diseño | Heavy Duty 1 Biela elást. |
Usa construcci | Perfil de montaje |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 75 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | G1/2"-MA |
H | 199,80 mm |
H1 | 161 mm |
H2 | 20 mm |
L | 41 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 10,50 mm |
Z (Carrera) | 50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 1,81 N/mm |
Peso | 1250 g |
Familia de productos | FST-STARR |
Instrucciones de pedido: FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
El soporte rígido FST-STARR (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión rígida (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)