FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.05810

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Recorr. elást. Z25 mm
DiseñoHeavy Duty 1 biela elástica
Usa construcciPerfil de montaje
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Atributo Valor
B 75 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
H 167,60 mm
H1 129 mm
H2 20 mm
L 41 mm
LG1 13 mm
LG2 10,50 mm
Z (Carrera) 25 mm
Atributo Valor
Const. resorte 3,83 N/mm
Peso 1200 g
Familia de productos FST-STARR

Instrucciones de pedido: FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

El soporte rígido FST-STARR (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión rígida (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posiciones en el pedido:

  • Suspensión rígida FST-STARR (posición 1) - chapa de sujeción + biela elástica, disponible con distintas carreras y números de bielas
  • Placa de conexión FLAN-PL (posición 2) - disponible para distintos planos aspirantes

 

Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)