FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.07009
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty
Recorr. elást. Z: 25 mm
Diseño: Heavy Duty 1 Biela elást.
para: Perfil de montaje
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Atributo Valor
B 75 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
H 167,6 mm
H1 129 mm
H2 20 mm
L 41 mm
LG1 13 mm
LG2 10,5 mm
Z (Hub) 25 mm