FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.07020
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty
Recorr. elást. Z: 75 mm
Diseño: Heavy Duty 2 Biela elást.
para: Perfil de montaje
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Atributo Valor
B 150 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
G3 G1/2"-MA
H 238,6 mm
H1 200 mm
H2 20 mm
H3 10 mm
H4 20 mm
L 40,5 mm
L3 1,5 mm
L4 6,4 mm
LG1 14,5 mm
LG2 10,5 mm
LG3 14 mm
Z (Hub) 75 mm