FLAN-PL 160x120x10 FMHD

N° de artículo: 10.01.10.08805
Placa de bridas
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 10 mm
para: Ventosa para superf FMHD
FLAN-PL 160x120x10 FMHD
Atributo Valor
B 120 mm
G1 G1/2"-HE
H 10 mm
H1 25 mm
L 160 mm
L2 20 mm
L3 70 mm
L4 45 mm
X1 120 mm
Y1 90 mm