FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA

N° de artículo: 10.01.11.01800
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Diámetro interior d: 0.6 mm
Tipo de material:
Espuma N, Altura 10 mm
con: Función de descarga
Consumo de aire: 117 l/min
N° aberturas aspiración: 10 Stk
Trama: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA
Atributo Valor
B 60 mm
dn 8 mm
d4 4,5 mm
G1 G1/2"-HE
G4 M6-HE
H 42,1 mm
H1 63,6 mm
L 120 mm
X1 108 mm
Y1 46 mm