FM-SW 120x60 20x20 N10

N° de artículo: 10.01.11.01823
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Trama: 20 x 20 mm
Tipo de material:
Espuma N, Altura 10 mm
FM-SW 120x60 20x20 N10
Atributo Valor
B 60 mm
dn 8 mm
d4 4,5 mm
G1 G1/2"-HE
G4 M6-HE
H 42 mm
H1 63,5 mm
L 120 mm
X1 108 mm
Y1 46 mm