FX-SW 120x60 20 14xFSG-12

N° de artículo: 10.01.11.02009
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Diámetro interior d: 0.5 mm
Consumo de aire: 117 l/min
N° aberturas aspiración: 14 Stk
Tipo de ventosa: FSG
Trama: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12
Atributo Valor
L 120 mm
B 60 mm
H 82 mm
H1 103,5 mm
dn 8 mm
X1 108 mm
G4 M6-HE
Y1 46 mm
G1 G1/2"-HE
d4 4,5 mm