FM-SG 120x60 20 14xFSG12

N° de artículo: 10.01.11.02010
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 60 mm
Distancia de la célula: 20 mm
N° aberturas aspiración: 14 Stk
Ventosas: Ventosa de fuelle FSG
Diámetro Ds: 12 mm
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
Atributo Valor
L 120 mm
B 60 mm
H 82 mm
H1 103,5 mm
d4 4,5 mm
G1 G1/2"-HE
G4 M6-HE
X1 108 mm
Y1 46 mm