FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

N° de artículo: 10.01.11.02823
Placa de bridas
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 100 mm
Altura H: 10 mm
Material: Acero
para: Ventosa para superficie
FLAN-PL 200x100x10 ST SBX
Atributo Valor
B 100 mm
G1 G1/2"-HE
H 10 mm
H1 28 mm
L 200 mm
L2 20 mm
L3 70 mm
L4 65 mm
X1 120 mm
Y1 70 mm