EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

N° de artículo: 10.01.11.03420
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Diámetro nominal: 2.35 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: 2x Válvula de 3/2 vías
Control: A elegir NO/NC
Margen presión (presión servicio):
3,00 ... 7,00 bar
Diseño: Cartucho
Flujo nominal: 15 m³/h
Peso: 0.064 kg
Atributo Valor
B 53,70 mm
H 10,80 mm
L 82,10 mm