Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloque d vacío c conexión de mang. para su uso en mesas lisas para el tratamiento de la madera
para | Sistema de 2 circuitos de vacío |
Dimensiones (LxB) | 120 x 120 |
Altura H | 100 mm |
Función adicional de bloqueo de vacío | Boquilla para tubo |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 117 mm |
B1 | 117 mm |
d | 10 mm |
H | 100 mm |
L | 117 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,77 kg |
Instrucciones de pedido: VCBL-G-K2 120x120x100 ST
La ventosa de bloque VCBL-G-K2 se suministra montada. El producto consiste en:
Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior), kit de piezas de desgaste, marco obturador, placa de fricción, placa de ventosa (inferior)
Accesorios disponibles: juego de tubo flexible, placa de ventosa de caucho expandido