VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS

N° de artículo: 10.01.12.00054
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxAn): 120 x 120 mm
Altura H: 100 mm
con: Hose sleeves, Lift-off system
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS
Atributo Valor
B 117 mm
B1 117 mm
d 10 mm
H 100 mm
L 117 mm