VCBL-G-K2 125x75x100 ST

N° de artículo: 10.01.12.00056
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 100 mm
con: Boquilla de tubo
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
Atributo Valor
B 75 mm
B1 117 mm
d 10 mm
H 100 mm
H2 63 mm
L 125 mm