VCBL-G-K2 130x30x100 ST

N° de artículo: 10.01.12.00059
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Dimensiones (LxAn): 130 x 30 mm
Altura H: 100 mm
con: Boquilla de tubo
Diámetro interior tubo (recom.): 9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
Atributo Valor
B 37 mm
B1 138 mm
d 10 mm
H 100 mm
H2 63 mm
L 134 mm