VCBL-K1 125x75x50 Q TV

N° de artículo: 10.01.12.00370
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Transversal
con: Válvula palpadora
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
Atributo Valor
B 75 mm
B1 130 mm
H 50 mm
H2 17 mm
L 125 mm
L1 140 mm
L2 68 mm