VCBL-K2 125x75x50 L

N° de artículo: 10.01.12.00628

Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito

Dimensiones (LxB)125 x 75
Dimensión del placa de ventosa inferior140x115 mm
Altura H50 mm
DisposiciiónLongitudinal
VCBL-K2 125x75x50 L
Atributo Valor
B 75 mm
H 50 mm
H2 17 mm
L 125 mm
L1 145 mm
L2 20,50 mm
Atributo Valor
Dimensión del placa de ventosa inferior 140x115 mm
Peso 0,60 kg

Instrucciones de pedido: VCBL-K2 125x75x50 L

La ventosa de bloque VCBL-K2 se suministra montada. El producto consiste en: 

  • Placa de ventosa superior tipo VCSP-O - pieza de elastómero, disponible en diferentes dimensiones y superficies de ventosa
  • Cuerpo base de plástico
  • Placa de ventosa inferior tipo VCSP-U - pieza de elastómero

Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior), juego de piezas de desgaste, placa de ventosa (inferior), marco obturador, placa de fricción, juego de repuestos con insertos de acero
Accesorios disponibles: placa de ventosa de caucho expandido