Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
Dimensiones (LxB) | 120 x 50 |
Dimensión del placa de ventosa inferior | 140x115 mm |
Altura H | 50 mm |
Disposiciión | Transversal |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 50 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 120 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 93,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Dimensión del placa de ventosa inferior | 140x115 mm |
Peso | 0,60 kg |
Instrucciones de pedido: VCBL-K2 120x50x50 Q
La ventosa de bloque VCBL-K2 se suministra montada. El producto consiste en:
Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior), juego de piezas de desgaste, placa de ventosa (inferior), marco obturador, placa de fricción, juego de repuestos con insertos de acero
Accesorios disponibles: placa de ventosa de caucho expandido