VCMC-K1 154x128x50 12-80

N° de artículo: 10.01.12.00781
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x50 12-80
Atributo Valor
B 128 mm
D 100 mm
H 50 mm
H1 88 mm
L 154 mm
Z (Carrera) 10 mm