ISRPL 116x19.5x5.5 ED

N° de artículo: 10.01.12.00805
Placa de fricción
Longitud L: 116 mm
Anchura B: 19.5 mm
Altura H: 5.5 mm
Material de ventosa: Elastodur
ISRPL 116x19.5x5.5 ED
Atributo Valor
B 19,5 mm
H 5,5 mm
L 116 mm