VCBL-K1 120x50x50 D-360

N° de artículo: 10.01.12.00825
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 120 x 50 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-K1 120x50x50 D-360
Atributo Valor
B 50 mm
B1 130 mm
H 50 mm
H2 15 mm
L 120 mm
L1 140 mm
L2 100 mm