VCBL-R 120x120x45 30/50 5/7 AS

N° de artículo: 10.01.12.01057
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones: 120 x 120 mm
Altura: 45 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm
con: Sistema de elevación