VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

N° de artículo: 10.01.12.01299
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 140 x 115 mm
Altura H: 32.7 mm
Disposición: Giratorio 360°
con: Válvula palpadora
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
Atributo Valor
B 115 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
L 140 mm