VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV

N° de artículo: 10.01.12.01302
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 32.7 mm
Disposición: Giratorio 360°
con: Válvula palpadora
VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
Atributo Valor
B 75 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
H2 15 mm
L 125 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm