VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV

N° de artículo: 10.01.12.01475
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensiones (LxAn): 130 x 30 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Giratorio 360°
con: Válvula palpadora
VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV
Atributo Valor
B 30 mm
B1 145 mm
H 50 mm
H2 34 mm
L 130 mm
L1 145 mm
L2 109 mm