VCMC-S4 145x145x50 12-80

N° de artículo: 10.01.12.01481
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas SCM Tipo 4
Dimensiones (LxAn): 145 x 145 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S4 145x145x50 12-80
Atributo Valor
B 145 mm
B2 109 mm
D 135 mm
H 50 mm
H1 94 mm
L 145 mm
Z (Carrera) 10 mm