VCBL-K1 130x30x85 Q

N° de artículo: 10.01.12.01691

Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito

Dimensiones (LxB)130 x 30
Altura H85 mm
VCBL-K1 130x30x85 Q
Atributo Valor
B 30 mm
H 85 mm
L 130 mm
Atributo Valor
Dimensión del placa de ventosa inferior 140x115 mm
Peso 0,84 kg

Instrucciones de pedido: VCBL-K1 130x30x85 Q

La ventosa de bloque VCBL-K1 se suministra montada. El producto consiste en: 

  • Placa de ventosa superior tipo VCSP-O - pieza de elastómero, disponible en varias dimensiones y superficies de ventosa
  • Cuerpo base de plástico 
  • Placa de ventosa inferior tipo VCSP-U - pieza de elastómero

Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior), juego de piezas de desgaste, placa de ventosa (inferior), marco obturador, placa de fricción, inserto de acero, reglata guía de ventosa de bloque
Accesorios disponibles: placa de ventosa (superior) de caucho expandido