VCMC-R 212x212x45 12-80 40x40

N° de artículo: 10.01.12.01720
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 212 x 212 mm
Recorrido Z: 10 mm
Altura H: 45 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 40 x 40 mm
VCMC-R 212x212x45 12-80 40x40
Atributo Valor
B 212 mm
D 100 mm
H 45 mm
H1 90 mm
L 212 mm
Z (Carrera) 10 mm