VCMC-S1 120x120x50 12-80

N° de artículo: 10.01.12.01768
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas SCM Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 120 x 120 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
Atributo Valor
B 120 mm
B2 72,5 mm
D 135 mm
H 50 mm
H1 96 mm
L 120 mm
Z (Carrera) 10 mm