VC-M 165x165x220.5

N° de artículo: 10.01.12.01845
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp con generación de vacío integrado
Longitud L: 165 mm
Anchura B: 165 mm
Altura H: 220.5 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M 165x165x220.5
Atributo Valor
B 165 mm
H 220,5 mm
L 165 mm