VCMC-K1 154x128x85 25-100

N° de artículo: 10.01.12.01926
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 85 mm
Recorrido Z: 25 mm
Margen de fijación: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
Atributo Valor
B 128 mm
H 85 mm
L 154 mm
Z (Carrera) 25 mm