SPAN-TELL 110x25.5 EX VCMC

N° de artículo: 10.01.12.01930
Fijacin del disco para fijación mecánica VCMC
Diámetro exterior D: 110 mm
Altura H: 25.5 mm
Posción de montaje: Excéntrico
para: Fijación mecánica VCMC
SPAN-TELL 110x25.5 EX VCMC
Atributo Valor
D 110 mm
H 25,5 mm