VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI

N° de artículo: 10.01.12.01962
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
con: con fijación solapa
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
Atributo Valor
D 110 mm
B 128 mm
H 100 mm
H1 179 mm
Z (Carrera) 40 mm
L 154 mm