VCMC-G 154x128x100 10-100

N° de artículo: 10.01.12.01997
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa lisa
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
Atributo Valor
B 128 mm
B1 130 mm
d 8 mm
D 110 mm
H 100 mm
H1 180 mm
L 154 mm
L1 130 mm
Z (Carrera) 40 mm