VC-M-PU 4 110V-AC

N° de artículo: 10.01.12.02051
Multi-Clamp - Bomba de vacio
Tipo corriente: Corriente alt.
Tensión: 110V - AC
Vacío (max): -850 mbar
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Diámetro nominal: 9 mm
VC-M-PU 4 110V-AC
Atributo Valor
B 134 mm
B1 160,5 mm
G2 G1/4"-MA
H 235,1 mm
L 255 mm
L1 269 mm