VCBL-K1 125x75x125 D-360

N° de artículo: 10.01.12.02213
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-K1 125x75x125 D-360
Atributo Valor
B 75 mm
B1 128 mm
H 125 mm
H2 90 mm
L 125 mm
L1 145,5 mm
L2 72 mm