VCMC-K2 154x128x75 12-80

N° de artículo: 10.01.12.02218
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 75 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
Atributo Valor
D 135 mm
B 128 mm
H 75 mm
H1 140 mm
Z (Carrera) 10 mm
L 154 mm