VCBL-K1 125x75x125 Q

N° de artículo: 10.01.12.02364
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Transversal
VCBL-K1 125x75x125 Q
Atributo Valor
B 130 mm
H 125 mm
H2 88 mm
L 146,2 mm
L1 71,2 mm
L2 71 mm