VCBL-K1 120x50x125 L

N° de artículo: 10.01.12.02372
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 120 x 50 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Longitudinal
VCBL-K1 120x50x125 L
Atributo Valor
B 129 mm
H 125 mm
H2 88 mm
L 143 mm
L1 73,5 mm
L2 23 mm