Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxB) | 125 x 75 |
Longitud L | 125 mm |
Anchura B | 75 mm |
Altura H | 32,7 mm |
Función adicional de bloqueo de vacío | Válvula palpadora + conexión de tubos flexibles |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 120 mm |
L | 125 mm |
H | 32,70 mm |
H2 | 20 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,38 kg |
Instrucciones de pedido: VCBL-S1 125x75x32.7 TV-S
La ventosa de bloque VCBL-S1 se suministra montada. El producto consiste en:
Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior), marco obturador, válvula palpadora TV, kit de piezas de desgaste
Accesorios disponibles: placa de ventosa de caucho expandido