VCMC-K1 154x128x125 10-100

N° de artículo: 10.01.12.02497
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 125 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
Atributo Valor
B 128 mm
D 110 mm
H 125 mm
H1 204 mm
L 154 mm
Z (Carrera) 40 mm