VCBL-R 160x96x45 40x40 TV

N° de artículo: 10.01.12.02673
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 96 mm
Altura H: 45 mm
Trama: 40 x 40 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x96x45 40x40 TV
Atributo Valor
B 80 mm
H 45 mm
H2 22 mm
L 160 mm
L1 160 mm