VCBL-R 160x160x25 40x40 TV

N° de artículo: 10.01.12.02675

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Dimensiones (LxB)160 x 160
Longitud L160 mm
Anchura B160 mm
Altura H25 mm
Trama40x40
Ancho de ranura x Profunidad de ranura recomendada [mm]6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
Función adicional de bloqueo de vacíoVálvula palpadora
VCBL-R 160x160x25 40x40 TV
Atributo Valor
B 160 mm
H 25 mm
L 160 mm
Atributo Valor
Trama 40x40
Peso 0,54 kg

Instrucciones de pedido: VCBL-R 160x160x25 40x40 TV

La ventosa de bloque VCBL-R se suministra montada. El producto consiste en: 

  • Marco obturador superior tipo VCDR 
  • Cuerpo base de plástico 
  • Marco obturador inferior 

Repuestos disponibles: válvula palpadora, ángulo de bloqueo y tornillos, juntas y forros de fricción