Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxB) | 110 x 110 |
Longitud L | 110 mm |
Anchura B | 110 mm |
Altura H | 45 mm |
Trama | 30x30 |
Ancho de ranura x Profunidad de ranura recomendada [mm] | 6,4x6,1mm |
Función adicional de bloqueo de vacío | Válvula palpadora |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 110 mm |
H | 45 mm |
L | 110 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Trama | 30x30 |
Peso | 0,98 kg |
Instrucciones de pedido: VCBL-R 110x110x45 30x30 TV
La ventosa de bloque VCBL-R se suministra montada. El producto consiste en:
Repuestos disponibles: válvula palpadora, ángulo de bloqueo y tornillos, juntas y forros de fricción