VCBL-K1 130x30x125 D-360

N° de artículo: 10.01.12.02929
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 130 x 30 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-K1 130x30x125 D-360
Atributo Valor
B 30 mm
B1 115 mm
H 125 mm
H2 90 mm
L 130 mm
L1 140 mm
L2 100 mm