VCMC-R 120x120x45 12 30x30

N° de artículo: 10.01.12.02942
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 120 x 120 mm
Recorrido Z: 10 mm
Altura H: 45 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 30 x 30 mm
VCMC-R 120x120x45 12 30x30
Atributo Valor
B 135 mm
D 100 mm
H 45 mm
H1 92 mm
L 153,5 mm
Z (Hub) 10 mm