VCBL-S1 120x120x50 TV

N° de artículo: 10.01.12.02969
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 120 x 120 mm
Altura H: 50 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-S1 120x120x50 TV
Atributo Valor
B 120 mm
B1 120 mm
H 50 mm
H2 31,5 mm
L 120 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm