VCBL-R 160x160x45 30x30 TV

N° de artículo: 10.01.12.03039
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 160 mm
Altura H: 45 mm
Trama: 30 x 30 mm mm
para ranura: 6,4x6,1mm
con: Válvula palpadora
Atributo Valor
B 160,00 mm
H 45,00 mm
L 160,00 mm